(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bases para Postes - Para tubo cuadrado, montaje lateral, de acero inoxidable.

Bases para Postes - Para tubo cuadrado, montaje lateral, de acero inoxidable.
  • Descuento por volumen

· Separar/establecer elemento: Objeto unico
· Forma del orificio de montaje: Redondo
· Posición de montaje del soporte: montaje en pared
· Material del soporte: Acero inoxidable 304
· Forma del poste: Cuadrado

PDF

 
Número de Parte
USQ10-600
USQ12-600
USQ13-600
USQ16-600
USQ19-600
USQ20-600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar □ A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

□10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

□12
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

□13
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

□16
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

□19
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

□20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Unidad individual / juegos Unidad singular Posición de montaje del soporte Montaje lateral Forma del poste Cuadrado
Tipo de mensaje Ninguno Material de soporte Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficie de soporte Ninguno
Método de fijación posterior Hendidura Forma de orificio de montaje Redondo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico