(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Junta de tubo redondo, agujero del mismo diámetro, junta

Junta de tubo redondo, agujero del mismo diámetro, junta
  • Descuento por volumen

· Tratamiento de superficies: Anodizado claro
· Cuello: Blanco (Producto estándar)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PS604

 
Número de Parte
PS604
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de superficies Anodizado claro Diámetro del orificio d (d1) (mm) 6 Collar Blanco (producto estándar)
Tamaño (diámetro del orificio de instalación) φ6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PS604 de la serie Junta de tubo redondo, agujero del mismo diámetro, junta.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico