(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Junta de tubería redonda, agujero de diámetro diferente, tipo redondo de un solo jefe

Junta de tubería redonda, agujero de diámetro diferente, tipo redondo de un solo jefe
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipos de brazo/barra
· Forma del poste: Redondo
· Material: Aluminio
· Tratamiento de superficies: Anodizado claro
· Cuello: Blanco (Producto estándar)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HL104

 
Número de Parte
HL104
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Barra de brazo Forma del poste Redondo Diámetro de publicaciones(mm) 25.1
Material Aluminio Tratamiento de superficies Anodizado claro L(mm) 30
φD2 19 Collar Blanco (producto estándar) Tamaño (diámetro del orificio de instalación) φ19, φ25

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HL104 de la serie Junta de tubería redonda, agujero de diámetro diferente, tipo redondo de un solo jefe.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico