(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazadera para Postes - Para diámetros de 6 y 9mm, paralelo.

Abrazadera para Postes - Para diámetros de 6 y 9mm, paralelo.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Paralela
· Forma del poste: Redondo
· Material: Aluminio
· Tratamiento de superficies: Anodizado claro
· Diámetro de postes combinados: Diámetro desigual

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CS254

 
Número de Parte
CS254
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Paralela Forma del poste Redondo Diámetro de publicaciones(mm) 6
Diámetro combinado de postes Reduciendo Material Aluminio Tratamiento de superficies Anodizado claro
Dimensiones ⌀15X29 Collar Blanco (producto estándar) Tamaño (diámetro del orificio de instalación) φ6, φ9

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CS254 de la serie Abrazadera para Postes - Para diámetros de 6 y 9mm, paralelo..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico