(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Junta de tubería de orificio redondo de acero inoxidable, formación de orificio de tornillo (perpendicular al eje)

Junta de tubería de orificio redondo de acero inoxidable, formación de orificio de tornillo (perpendicular al eje)
  • Descuento por volumen

· Escribe: Con agujeros roscados horizontales
· Material: Acero inoxidable

PDF

 
Número de Parte
PC4S523
PC4S524
PE4S523
PE4S524
PF4S523
PF4S524
PF4S525
PG4S523
PG4S525
PJ4S523
PJ4S524
PJ4S525
PL4S525
PL4S526
PL4S528
PN4S524
PN4S525
PN4S526
PQ4S525
PQ4S526
PQ4S528
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de publicaciones
(mm)
Orificio de montaje Tornillo Tamaño M
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9M3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9M4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8M3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8M4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10M3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10M4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10M5
1 Pieza(s)Disponible

31 Días o más

12M3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12M5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13M3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13M4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13M5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19.05M5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19.05M6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19.05M8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16M4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16M5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16M6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20M5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20M6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20M8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Paralelo con Tap Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico