(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera para Postes - Eje cuadrado, con ranura, acero inoxidable.

Abrazadera para Postes - Eje cuadrado, con ranura, acero inoxidable.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Perpendicular
· Forma del poste: Cuadrado
· Material: Acero inoxidable
· Diámetro de postes combinados: Diámetro igual

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
USQ10-200
USQ12-200
USQ13-200
USQ16-200
USQ19-200
USQ20-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de publicaciones
(mm)
F P □A (□S) □B
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014.513□10□10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1215.515□12□12
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1315.515□13□13
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

161920□16□16
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1921.524□19□19
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2021.524□20□20
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de publicaciones
(mm)
F P □A (□S) □B

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Perpendicular Forma del poste Cuadrado Diámetro combinado de postes Igual diámetro
Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico