(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Junta de tubo cuadrado / redondo de acero inoxidable, cuadrado / roscado

Junta de tubo cuadrado / redondo de acero inoxidable, cuadrado / roscado
  • Descuento por volumen

· Escribe: Con agujeros roscados horizontales
· Material: Acero inoxidable

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

USQ16-505

 
Número de Parte
USQ16-505
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Paralelo con Tap Diámetro de publicaciones(mm) 16 Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Orificio de montaje Tornillo Tamaño M M5 □A (□S)(mm) □16

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo USQ16-505 de la serie Junta de tubo cuadrado / redondo de acero inoxidable, cuadrado / roscado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico