(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ventilador (válvula de ajuste de presión de aire), FE-603

Ventilador (válvula de ajuste de presión de aire), FE-603
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para admisión y escape
· Temperatura de funcionamiento: -30°C to +60°C
· Tensión nominal (v): AC100
· Verticalmente largo (mm): 176
· Ancho horizontal (mm): 176

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FE-603

 
Número de Parte
FE-603
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para admisión y escape Verticalmente largo(mm) 176 Ancho horizontal(mm) 176
Espesor del panel aplicable(mm) 85~150 Material Cloruro de polivinilo Collar Marfil
Temperatura de operación -30℃~+60℃ Tensión nominal(V) AC100 Código de producto 65015

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FE-603 de la serie Ventilador (válvula de ajuste de presión de aire), FE-603.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico