(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloqueo de solenoide de uso general (se desbloquea cuando funciona), LE-30-22

Bloqueo de solenoide de uso general (se desbloquea cuando funciona), LE-30-22
  • Descuento por volumen

· Ataque (mm): 5
· Fuerza de extrusión del pestillo (n): 1.1
· Fuerza de tracción del pestillo (n): 0.7
· Temperatura ambiente de funcionamiento: -5°C to +40°C
· Temperatura ambiente de funcionamiento: 85% HR o menos

PDF

 
Número de Parte
LE-30-22
LE-30-23
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Cierre Eléctrico Voltaje Nominal
(V)
Longitud total del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Carrera
(mm)
Fuerza de extrusión del pestillo
(N)
Fuerza de enganche
(N)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Cerradura EléctricaDesbloquear Cuando Está ActivoDC24702029.451.10.750231
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10---481418.730.40.2550232

Cargando…

  1. 1

Información básica

Temperatura ambiente de funcionamiento -5℃~+40℃ Temperatura ambiente de funcionamiento 85% HR o menos Número de parte Tipo de desbloqueo energizado
Cable conductor(mm) 200 Tensión nominal DC24V

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico