(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rectificadores (para cerraduras solenoides) LE-501

Rectificadores (para cerraduras solenoides) LE-501
  • Descuento por volumen

· Temperatura ambiente de funcionamiento: -5°C to +40°C
· Número de parte: Entrada de CA/salida de CC
· Voltaje de entrada: 100 V AC to 115 V AC
· Tensión de salida: 90 V DC to 104 V DC
· Código de producto: 50095

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LE-501-1

 
Número de Parte
LE-501-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cerradura Eléctrica Voltaje Nominal(V) AC100~AC115 Temperatura ambiente de funcionamiento -5℃~+40℃
Número de parte Entrada de CA / salida de CC Voltaje de entrada AC100V~AC115V Tensión de salida DC90V~DC104V
Código de producto 50095

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico