(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerradura solenoide de esquina LE-38

Cerradura solenoide de esquina LE-38
  • Descuento por volumen

· Ataque (mm): 6
· Temperatura ambiente de funcionamiento: -5°C to +40°C
· Temperatura ambiente de funcionamiento: 85% HR o menos
· Número de parte: Mantener tipo
· Tensión nominal: 24 V DC

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LE-38

Número de Parte
LE-38
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cerradura Eléctrica Cierre Eléctrico Tipo de Modo de Encendido Continuo Voltaje Nominal(V) DC24
Longitud total del cuerpo principal(mm) 125 Ancho del cuerpo principal(mm) 25 Altura del cuerpo principal(mm) 23.5
Carrera(mm) 6 Temperatura ambiente de funcionamiento -5℃~+40℃ Temperatura ambiente de funcionamiento 85% HR o menos
Número de parte Mantener tipo Tensión nominal DC24V Código de producto 50131

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LE-38 de la serie Cerradura solenoide de esquina LE-38.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico