(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controlador de motor con circuito de enclavamiento LE-111

Controlador de motor con circuito de enclavamiento LE-111
  • Descuento por volumen

· Tensión nominal: 100 V AC
· Longitud total del cuerpo principal (mm): 220
· Ancho del cuerpo principal (mm): 450
· Altura del cuerpo principal (mm): 75
· Código de producto: 50075

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LE-111

 
Número de Parte
LE-111
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Controlador Voltaje Nominal(V) AC100 Longitud total del cuerpo principal(mm) 220
Ancho del cuerpo principal(mm) 450 Altura del cuerpo principal(mm) 75 Tensión nominal AC100V
Código de producto 50075

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LE-111 de la serie Controlador de motor con circuito de enclavamiento LE-111.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico