(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloqueo de solenoide de CA (bloqueado por corriente eléctrica) LE-63

Bloqueo de solenoide de CA (bloqueado por corriente eléctrica) LE-63
  • Descuento por volumen

· Temperatura ambiente de funcionamiento: -5°C to +40°C
· Temperatura ambiente de funcionamiento: 45 to 85%RH (Sin condensación)
· Número de parte: Tipo de bloqueo energizado
· Tensión nominal: 100 V AC

PDF

 
Número de Parte
LE-63-10
LE-63-10-S
LE-63-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Carrera
(mm)
Fuerza de extrusión del pestillo
(N)
Cable conductor
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1253842.8133.1930050217
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1253842.8133.1930050218
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1052932.880.9825050219

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cerradura Eléctrica Cierre Eléctrico Bloquear Cuando Está Activo Voltaje Nominal(V) AC100
Temperatura ambiente de funcionamiento -5℃~+40℃ Temperatura ambiente de funcionamiento 45 a 85% HR (sin condensación) Número de parte Tipo de bloqueo energizado
Tensión nominal AC100V

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico