(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave hexagonal FC-743

Llave hexagonal FC-743
  • Descuento por volumen

· Longitud total del cuerpo principal (mm): 152
· Ancho del cuerpo principal (mm): 152
· Material: Acero al cromo molibdeno
· Acabado de la superficie: Tratamiento de cromado de zincado
· Grosor del cuerpo principal (mm): 8

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FC-743

 
Número de Parte
FC-743
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total del cuerpo principal(mm) 152 Ancho del cuerpo principal(mm) 152 Material Acero al cromo molibdeno
Acabado superficial Tratamiento con cromato de zinc Espesor del cuerpo principal(mm) 8 Código de producto 62026

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FC-743 de la serie Llave hexagonal FC-743.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico