(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptor de llave de unidad S-34

Interruptor de llave de unidad S-34
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Registros, computadoras, fuentes de alimentación.
· Accesorio: Dos llaves
· Nota: Número de interruptor: 1 G
· Rango de rotación clave: 90° (Rotación en el sentido de las agujas del reloj)
· Posición inicial de rotación de llave: Posición E

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S-34-E90-EF-1G

 
Número de Parte
S-34-E90-EF-1G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Con Función de Control de Rotación Material del Cuerpo Principal Zinc Aplicación Registros, computadoras, fuentes de alimentación
Material del cuerpo Aleación de zinc (ZDC) Acabado de la superficie del cuerpo principal Cromado (MZCr) Material clave Placa de latón (C2801P)
Acabado de superficie clave Niquelado (MBNi) Posición donde la llave se puede insertar o quitar Posición E. Posición F Tipo de clave Número de clave: 3413
Accesorio Dos llaves Nota Interruptor No .: 1 G Rango de rotación de teclas 90 ° (rotación en sentido horario)
Posición de inicio de rotación de teclas Posición E Código de producto 40358

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S-34-E90-EF-1G de la serie Interruptor de llave de unidad S-34.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico