(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerradura de pestillo pequeño de acero inoxidable C-1379

Cerradura de pestillo pequeño de acero inoxidable C-1379
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 46.5
· Ancho del cuerpo principal (mm): 32
· Material: Plato de acero inoxidable
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro
· Grosor del cuerpo principal: 14

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1379-L
C-1379-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Derecha e izquierda Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para el lado izquierdo22939
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para el lado derecho22817

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del cuerpo principal(mm) 46.5 Ancho del cuerpo principal(mm) 32 Material Plato de acero inoxidable
Acabado superficial Esmerilado de cilindro Espesor del cuerpo principal 14

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico