(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Vitrina Cerradura FC-619

Vitrina Cerradura FC-619
  • Descuento por volumen

· Cerrar: 0200
· Longitud total del cuerpo principal (mm): 60.
· Ancho del cuerpo principal (mm): 19
· Grosor del cuerpo principal (mm): 67
· Material: Aleación de zinc

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FC-619

 
Número de Parte
FC-619
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Bloquear 0200 Longitud total del cuerpo principal(mm) 60. Ancho del cuerpo principal(mm) 19
Espesor del cuerpo principal(mm) 67 Material Aleación de zinc Acabado superficial Cromado
Código de producto 62535

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FC-619 de la serie Vitrina Cerradura FC-619.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico