(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptor de llave TKS-11 Tipo S-11

Interruptor de llave TKS-11 Tipo S-11
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Varios tipos de computadoras, fuentes de alimentación.
· Accesorio: Dos llaves
· Cuerpo material: Barra de latón de corte libre (C3604BD)
· Acabado de la superficie del cuerpo principal: Niquelado (MBNi)
· Material clave: Placa de bronce (C2801P)

PDF

 
Número de Parte
S-11-30-B
S-11-30-BC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPosición donde la llave se puede insertar o quitar Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Posición B40061
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Posición B/Posición C40062

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Con Función de Control de Rotación Material del Cuerpo Principal Latón Aplicación Varios tipos de computadoras, fuentes de alimentación
Material del cuerpo Barra de latón de corte libre (C3604BD) Acabado de la superficie del cuerpo principal Niquelado (MBNi) Material clave Placa de latón (C2801P)
Acabado de superficie clave Niquelado (MBNi) Ángulo giratorio de bloqueo · Rotación de 30 ° Tipo de clave Número de clave idéntico solamente
Accesorio Dos llaves

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico