(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerradura de apriete C-374

Cerradura de apriete C-374
  • Descuento por volumen

· Espesor (H (mm)): 25
· Cuerpo material: Placa de acero laminado en frío
· Acabado de la superficie: Tratamiento de cromado de zincado
· Longitud total del cuerpo principal (L (mm)): 130
· Ancho del cuerpo principal (W (mm)): 68

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-374-1

 
Número de Parte
C-374-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total del cuerpo principal(L (mm)) 130 Ancho del cuerpo principal(W (mm)) 68 Espesor de la puerta aplicable Para 40 a 49 mm.
Espesor(H (mm)) 25 Material del cuerpo Placa de acero laminado en frío Acabado superficial Tratamiento con cromato de zinc
Código de producto 22879

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-374-1 de la serie Cerradura de apriete C-374.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico