(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cerradura de cilindro para maquinaria de construcción C-834

Cerradura de cilindro para maquinaria de construcción C-834
  • Descuento por volumen

· Bloqueo diámetro exterior (mm): 29
· Cuerpo material: Aleación de zinc
· Acabado de la superficie: Revestimiento de cromo
· Material clave: Placa de bronce
· Acabado superficial clave: Niquelado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-834-A

 
Número de Parte
C-834-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave K240 Longitud total del cuerpo principal(L (mm)) 32 Diámetro externo de bloqueo(mm) 29
Material del cuerpo Aleación de zinc Acabado superficial Cromado Material clave Placa de bronce
Acabado de superficie clave Niquelado Número de diferencias clave 999 Código de producto 22768

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-834-A de la serie Cerradura de cilindro para maquinaria de construcción C-834.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico