(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cierre con cilindro, C-134-2-TAK80

Cierre con cilindro, C-134-2-TAK80
  • Descuento por volumen

· Espesor (H (mm)): 30.5
· Bloqueo diámetro exterior (mm): 25
· Cuerpo material: Plato de acero inoxidable
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro
· Material clave: Placa de bronce

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-134-2-TAK80

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

LlaveTAK80Longitud total del cuerpo principal(L (mm))41
Ancho del cuerpo principal(W (mm))41Espesor(H (mm))30.5
Diámetro externo de bloqueo(mm)25Material del cuerpoPlato de acero inoxidable
Acabado superficialEsmerilado de cilindroMaterial clavePlaca de bronce
Acabado de superficie claveNiqueladoCódigo de producto23761
Número de Parte
C-134-2-TAK80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Llave TAK80 Longitud total del cuerpo principal(L (mm)) 41 Ancho del cuerpo principal(W (mm)) 41
Espesor(H (mm)) 30.5 Diámetro externo de bloqueo(mm) 25 Material del cuerpo Plato de acero inoxidable
Acabado superficial Esmerilado de cilindro Material clave Placa de bronce Acabado de superficie clave Niquelado
Código de producto 23761

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-134-2-TAK80 de la serie Cierre con cilindro, C-134-2-TAK80.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico