(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerradura de monedas Tri Mini C-383

Cerradura de monedas Tri Mini C-383
  • Descuento por volumen

· Bloqueo diámetro exterior (mm): 17
· Cuerpo material: Barra de latón de corte libre
· Acabado de la superficie: Revestimiento de cromo
· Material clave: Placa de bronce
· Acabado superficial clave: Niquelado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-383-1
C-383-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total del cuerpo principal
(L (mm))
Número de diferencias clave Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

18.81624206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25180024208

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave Diferencia de llaves Diámetro externo de bloqueo(mm) 17 Material del cuerpo Barra de latón de corte libre
Acabado superficial Cromado Material clave Placa de bronce Acabado de superficie clave Niquelado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico