(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango integrado para sellar FA-815 N-1

Mango integrado para sellar FA-815 N-1
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Camión de propósito especial
· Longitud del cuerpo principal (mm): 310
· Ancho del cuerpo principal (mm): 180
· Profundidad (mm): 49
· Material: Aleación de aluminio, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FA-815N-1-A
FA-815N-1-B
FA-815N-1-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable
(φ)
Gancho / guarda adjunto Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

27,2 (tubo)FA-1815-S-160781
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

21,7 (tubería)FA-1815-S-260782
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16 (para bar)FA-1815-S-360783

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Camión de propósito especial Longitud del cuerpo principal(mm) 310 Ancho del cuerpo principal(mm) 180
Profundidad(mm) 49 Material Aleación de aluminio, etc. Acabado superficial Tratamiento de circonio
Collar Cristal blanco

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico