(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Anillo grande Latch C-41

Anillo grande Latch C-41
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 60
· Ancho del cuerpo principal (mm): 75
· Profundidad (mm): 20
· Material: Aleación de zinc
· Acabado de la superficie: Revestimiento de cromo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-41

 
Número de Parte
C-41
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del cuerpo principal(mm) 60 Ancho del cuerpo principal(mm) 75 Profundidad(mm) 20
Material Aleación de zinc Acabado superficial Cromado Código de producto 20273

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-41 de la serie Anillo grande Latch C-41.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico