(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Forma cuadrada ALOK, C-859

Forma cuadrada ALOK, C-859
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 25
· Ancho del cuerpo principal (mm): 125
· Profundidad (mm): 13.5
· Material: Placa de acero laminado en frío
· Acabado de la superficie: Tratamiento de cromado de zincado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-859

 
Número de Parte
C-859
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del cuerpo principal(mm) 25 Ancho del cuerpo principal(mm) 125 Profundidad(mm) 13.5
Material Placa de acero laminado en frío Acabado superficial Tratamiento con cromato de zinc Código de producto 21656

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-859 de la serie Forma cuadrada ALOK, C-859.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico