(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerrojo para alambre de plástico CP-626

Cerrojo para alambre de plástico CP-626
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 81
· Ancho del cuerpo principal (mm): 51
· Profundidad (mm): 14
· Material: AES, etcétera.
· Cuello: Marfil

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CP-626

 
Número de Parte
CP-626
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del cuerpo principal(mm) 81 Ancho del cuerpo principal(mm) 51 Profundidad(mm) 14
Material AES, etc. Acabado superficial Ninguno Collar Marfil
Código de producto 21643

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CP-626 de la serie Cerrojo para alambre de plástico CP-626.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico