(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Centro de control con pestillo, C-870

Centro de control con pestillo, C-870
  • Descuento por volumen

· Material: Placa de acero laminado en frío
· Acabado de la superficie: Tratamiento de cromado de zincado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-870-1
C-870-1C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de punto Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3 puntos21419
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 puntos22687

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del cuerpo principal(mm) 141.6 Ancho del cuerpo principal(mm) 64 Profundidad(mm) 18
Material Placa de acero laminado en frío Acabado superficial Tratamiento con cromato de zinc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico