(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acero inoxidable, cerradura de manija con botón cuadrado, C-1079

Acero inoxidable, cerradura de manija con botón cuadrado, C-1079
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 46
· Ancho del cuerpo principal (mm): 44
· Profundidad (mm): 10.3
· Material: Acero inoxidable
· Acabado de la superficie: Esmerilado de cilindro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1079-1

 
Número de Parte
C-1079-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del cuerpo principal(mm) 46 Ancho del cuerpo principal(mm) 44 Profundidad(mm) 10.3
Material Acero inoxidable Acabado superficial Esmerilado de cilindro Código de producto 23942

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1079-1 de la serie Acero inoxidable, cerradura de manija con botón cuadrado, C-1079.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico