(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cierre de acero inoxidable C-1625-4

Cierre de acero inoxidable C-1625-4
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 76
· Ancho del cuerpo principal (mm): 20.5
· Profundidad (mm): 18.5
· Material: Plato de acero inoxidable
· Acabado de la superficie: Pulido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1625-4

 
Número de Parte
C-1625-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del cuerpo principal(mm) 76 Ancho del cuerpo principal(mm) 20.5 Profundidad(mm) 18.5
Material Plato de acero inoxidable Acabado superficial Pulido Código de producto 21542

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1625-4 de la serie Cierre de acero inoxidable C-1625-4.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico