(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cierre de acero inoxidable C-1625-3

Cierre de acero inoxidable C-1625-3
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 75
· Ancho del cuerpo principal (mm): 47
· Profundidad (mm): 16.5
· Material: Plato de acero inoxidable
· Acabado de la superficie: Pulido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1625-3A
C-1625-3B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAplicación Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para material de placa21439
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para barra redonda21702

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del cuerpo principal(mm) 75 Ancho del cuerpo principal(mm) 47 Profundidad(mm) 16.5
Material Plato de acero inoxidable Acabado superficial Pulido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico