(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloqueo de cilindro de acero inoxidable, C-1117

Bloqueo de cilindro de acero inoxidable, C-1117
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 78
· Ancho del cuerpo principal (mm): 42
· Profundidad (mm): 27
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Acabado de línea de cabello

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-1117-2A
C-1117-2B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Punto de separación clave Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Un punto21557
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Dos puntos21558

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave W01388 Longitud del cuerpo principal(mm) 78 Ancho del cuerpo principal(mm) 42
Profundidad(mm) 27 Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Acabado de la línea del cabello

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico