(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pestillo de descarga de plástico, CP-876

Pestillo de descarga de plástico, CP-876
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 70
· Ancho del cuerpo principal (mm): 57
· Profundidad (mm): 31
· Espesor de la placa: 2
· Material: Policarbonato

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CP-876

 
Número de Parte
CP-876
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave No hay llave Longitud del cuerpo principal(mm) 70 Ancho del cuerpo principal(mm) 57
Profundidad(mm) 31 Grosor de placa 2 Material Policarbonato
Acabado superficial Ninguno Collar Gris Código de producto 21455

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CP-876 de la serie Pestillo de descarga de plástico, CP-876.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico