(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pestillo de descarga de plástico, CP-875

Pestillo de descarga de plástico, CP-875
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 140
· Ancho del cuerpo principal (mm): 85
· Profundidad (mm): 23
· Espesor de la placa: 20
· Material: Policarbonato

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CP-875-1

 
Número de Parte
CP-875-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave No hay llave Longitud del cuerpo principal(mm) 140 Ancho del cuerpo principal(mm) 85
Profundidad(mm) 23 Grosor de placa 20 Material Policarbonato
Acabado superficial Ninguno Collar Marfil Código de producto 21403

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CP-875-1 de la serie Pestillo de descarga de plástico, CP-875.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico