(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Plástico, plano, cierre deslizante CP-875

Plástico, plano, cierre deslizante CP-875
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 48
· Ancho del cuerpo principal (mm): 30
· Profundidad (mm): 20
· Espesor de la placa: 1.6
· Material: aleación PC-PET

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CP-875-2

 
Número de Parte
CP-875-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave No hay llave Longitud del cuerpo principal(mm) 48 Ancho del cuerpo principal(mm) 30
Profundidad(mm) 20 Grosor de placa 1.6 Material Aleación PC-PET
Acabado superficial Ninguno Collar Negro Código de producto 22773

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CP-875-2 de la serie Plástico, plano, cierre deslizante CP-875.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico