(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija plana de bloqueo de arranque, para puerta corrediza gruesa de plástico, AP-151RK-B

Manija plana de bloqueo de arranque, para puerta corrediza gruesa de plástico, AP-151RK-B
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 73
· Ancho del cuerpo principal (mm): 92
· Profundidad (mm): 48.2
· Espesor de la placa: 8.5 to 10
· Material: resina AAS

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AP-151RK-B-2-1

 
Número de Parte
AP-151RK-B-2-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del cuerpo principal(mm) 73 Ancho del cuerpo principal(mm) 92 Profundidad(mm) 48.2
Grosor de placa 8.5~10 Material Resina AAS Acabado superficial Ninguno
Collar Negro Código de producto 02004

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AP-151RK-B-2-1 de la serie Manija plana de bloqueo de arranque, para puerta corrediza gruesa de plástico, AP-151RK-B.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico