(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Empuñadura de flash para puertas correderas A-878-2 para puertas correderas

Empuñadura de flash para puertas correderas A-878-2 para puertas correderas
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 90
· Ancho del cuerpo principal (mm): 180
· Profundidad (mm): 18.5
· Material: Aleación de aluminio
· Acabado de la superficie: pintura al horno

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-878-2-A-L
A-878-2-C-L
A-878-2-C-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Derecha e izquierda Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para el lado izquierdo01828
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Para el lado izquierdo01830
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Para el lado derecho01831

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave 1871 Longitud del cuerpo principal(mm) 90 Ancho del cuerpo principal(mm) 180
Profundidad(mm) 18.5 Material Aleación de aluminio Acabado superficial Pintura al horno
Collar Plata metalizado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico