(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija de cierre de un toque A-123

Manija de cierre de un toque A-123
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 117
· Ancho del cuerpo principal (mm): 35
· Profundidad (mm): 27.5
· Espesor de la placa: 2.3
· Material: Aleación de zinc

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-123-2-L
A-123-2-L-TAK60
A-123-2-R
A-123-2-R-TAK60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Derecha e izquierda Llave Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Para el lado izquierdo020002692
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Para el lado izquierdoTAK6004085
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Para el lado derecho020001680
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Para el lado derechoTAK6004086

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del cuerpo principal(mm) 117 Ancho del cuerpo principal(mm) 35 Profundidad(mm) 27.5
Grosor de placa 2.3 Material Aleación de zinc Acabado superficial Niquelado Satinado Cromado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico