(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija plana tipo pestillo, A-884

Manija plana tipo pestillo, A-884
  • Descuento por volumen

· Espesor de la placa: 20
· Material: Aleación de aluminio
· Acabado de la superficie: pintura al horno
· Cuello: Plata metalizado/asa: Negro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-884-A-1
A-884-A-2
A-884-B-1
A-884-B-2
A-884-C-1
A-884-C-2
A-884-D-1
A-884-D-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Llave Longitud del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Profundidad
(mm)
Asa interior incluida Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

T023013012056Apriete de 3 puntos01441
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T023013012053.4Apriete de 3 puntos01545
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T023013012056apriete de dos puntos01546
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T023013012053.4apriete de dos puntos01547
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T023013012056Apriete de 1 punto01548
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

T023013012053.4Apriete de 1 punto01549
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

No hay llave13012025.5Asa interior01550
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

No hay llave1208020Asa interior01551

Cargando…

  1. 1

Información básica

Grosor de placa 20 Material Aleación de aluminio Acabado superficial Pintura al horno
Collar Plata metalizado / Mango: negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico