(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija plana tipo pestillo A-252

Manija plana tipo pestillo A-252
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 74
· Ancho del cuerpo principal (mm): 74
· Profundidad (mm): 34.5
· Espesor de la placa: 3
· Material: Aleación de aluminio

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-252-1
A-252-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLlave Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-40002027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10No hay llave01436

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del cuerpo principal(mm) 74 Ancho del cuerpo principal(mm) 74 Profundidad(mm) 34.5
Grosor de placa 3 Material Aleación de aluminio Acabado superficial Recubrimiento de plata santa
Collar Plata

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico