(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija plana tipo pestillo A-151R-F

Manija plana tipo pestillo A-151R-F
  • Descuento por volumen

· Profundidad (mm): 33.5
· Espesor de la placa: 3
· Material: Aleación de zinc
· Acabado de la superficie: Cromado níquel satinado
· Llave: TAK60

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-151R-F-1-1-TAK60
A-151R-F-2-1-TAK60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8310204080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

739204081

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave TAK60 Profundidad(mm) 33.5 Grosor de placa 3
Material Aleación de zinc Acabado superficial Niquelado Satinado Cromado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico