(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango tipo pestillo, plano grande, A-154-NA

Mango tipo pestillo, plano grande, A-154-NA
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 145
· Ancho del cuerpo principal (mm): 74
· Profundidad (mm): 45.5
· Espesor de la placa: 1.5
· Material: Aleación de zinc

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-154-N-A

 
Número de Parte
A-154-N-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave 0200 Longitud del cuerpo principal(mm) 145 Ancho del cuerpo principal(mm) 74
Profundidad(mm) 45.5 Grosor de placa 1.5 Material Aleación de zinc
Acabado superficial Pintura al horno Collar Negro Código de producto 02007

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-154-N-A de la serie Mango tipo pestillo, plano grande, A-154-NA.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico