(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cierre de empuje de plástico, CP-882

Cierre de empuje de plástico, CP-882
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 89
· Ancho del cuerpo principal (mm): 74
· Profundidad (mm): 40
· Material: Poliacetal
· Cuello: Negro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CP-882

 
Número de Parte
CP-882
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave No hay llave Longitud del cuerpo principal(mm) 89 Ancho del cuerpo principal(mm) 74
Profundidad(mm) 40 Material Poliacetal Acabado superficial Ninguno
Collar Negro Código de producto 22268

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CP-882 de la serie Cierre de empuje de plástico, CP-882.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico