(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Delantero A-151-ST-3

Delantero A-151-ST-3
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Delantero para A-151
· Longitud del cuerpo principal (mm): 62
· Ancho del cuerpo principal (mm): 16
· Profundidad (mm): 8
· Espesor de la placa: 3

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-151-ST-3

 
Número de Parte
A-151-ST-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Delantero para A-151 Longitud del cuerpo principal(mm) 62 Ancho del cuerpo principal(mm) 16
Profundidad(mm) 8 Grosor de placa 3 Material Aleación de zinc
Acabado superficial Cromado Código de producto 01758

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-151-ST-3 de la serie Delantero A-151-ST-3.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico