(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cierre a ras de acero inoxidable, C-1206

Cierre a ras de acero inoxidable, C-1206
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 95
· Ancho del cuerpo principal (mm): 60
· Profundidad (mm): 14
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Acabado de línea de cabello

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1206-2

 
Número de Parte
C-1206-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ojo de cerradura Ninguno Longitud del cuerpo principal(mm) 95 Ancho del cuerpo principal(mm) 60
Profundidad(mm) 14 Material Placa de acero inoxidable laminado en frío Acabado superficial Acabado de la línea del cabello
Código de producto 20899

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1206-2 de la serie Cierre a ras de acero inoxidable, C-1206.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico