(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Longitud del cuerpo principal (mm): 70
· Ancho del cuerpo principal (mm): 41
· Profundidad (mm): 13
· Material: Placa de acero inoxidable laminada en frío
· Acabado de la superficie: Acabado de línea de cabello
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
C-1205-1
Longitud del cuerpo principal(mm) | 70 | Ancho del cuerpo principal(mm) | 41 | Profundidad(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Placa de acero inoxidable laminado en frío | Acabado superficial | Acabado de la línea del cabello | Código de producto | 20896 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1205-1 de la serie Cierre a ras de acero inoxidable, C-1205.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente