(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerradura de camión de acero inoxidable, C-1844

Cerradura de camión de acero inoxidable, C-1844
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 83
· Ancho del cuerpo principal (mm): 60
· Profundidad (mm): 26
· Material: Plato de acero inoxidable
· Acabado de la superficie: Acabado de línea de cabello

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C-1844

 
Número de Parte
C-1844
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del cuerpo principal(mm) 83 Ancho del cuerpo principal(mm) 60 Profundidad(mm) 26
Material Plato de acero inoxidable Acabado superficial Acabado de la línea del cabello Código de producto 21676

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1844 de la serie Cerradura de camión de acero inoxidable, C-1844.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico