(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija al ras tipo pestillo de acero inoxidable A-1252

Manija al ras tipo pestillo de acero inoxidable A-1252
  • Descuento por volumen

· Longitud del cuerpo principal (mm): 74
· Ancho del cuerpo principal (mm): 74
· Profundidad (mm): 34.5
· Espesor de la placa: 3
· Material: Fundición de acero inoxidable

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-1252-2

 
Número de Parte
A-1252-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave No hay llave Longitud del cuerpo principal(mm) 74 Ancho del cuerpo principal(mm) 74
Profundidad(mm) 34.5 Grosor de placa 3 Material Fundición de acero inoxidable
Acabado superficial Pulido Código de producto 04009

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-1252-2 de la serie Manija al ras tipo pestillo de acero inoxidable A-1252.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico