(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango al ras tipo pestillo de acero inoxidable A-1151R-A

Mango al ras tipo pestillo de acero inoxidable A-1151R-A
  • Descuento por volumen

· Profundidad (mm): 33.5
· Espesor de la placa: 3
· Material: Fundición de acero inoxidable
· Acabado de la superficie: Tratamiento con cuentas

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1151R-A-1-1
A-1151R-A-1-2
A-1151R-A-2-1
A-1151R-A-2-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Llave Ancho del cuerpo principal
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40010203140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

No hay llave10203141
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4009203144
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

No hay llave9203145

Cargando…

  1. 1

Información básica

Profundidad(mm) 33.5 Grosor de placa 3 Material Fundición de acero inoxidable
Acabado superficial Tratamiento de Bead Shot

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico