(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Longitud del cuerpo principal (mm): 139.5
· Ancho del cuerpo principal (mm): 108
· Profundidad (mm): 56
· Material: Plato de acero inoxidable
· Acabado de la superficie: Pulido
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
A-1880-1W
Llave | SP1 | Longitud del cuerpo principal(mm) | 139.5 | Ancho del cuerpo principal(mm) | 108 |
---|---|---|---|---|---|
Profundidad(mm) | 56 | Material | Plato de acero inoxidable | Acabado superficial | Pulido |
Código de producto | 03136 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-1880-1W de la serie Mango al ras tipo paleta de acero inoxidable, A-1880.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente