(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pestillo plano para abrir ambos lados AC-377-F

Pestillo plano para abrir ambos lados AC-377-F
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Puerta fija de doble tipo de refugio/caja de vivienda/puerta antiruido, etc.
· Accesorio: Varilla (con pestillo), guía de la barra de la barra, cojinete de la barra de la barra
· Longitud total (mm): 500
· Ancho promedio (mm): 25
· Altura completa (mm): 26.5

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AC-377-F

 
Número de Parte
AC-377-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Puerta fija de doble tipo de refugio / caja de vivienda / puerta antirruido, etc. Tipos Conjunto de pestillo / varilla Material Aleación de zinc
Acabado Niquelado Satinado Cromado Accesorio Varilla (con pestillo), guía de barra de barra, cojinete de barra de barra Longitud total(mm) 500
Ancho promedio(mm) 25 Altura completa(mm) 26.5 Código de producto 03096

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AC-377-F de la serie Pestillo plano para abrir ambos lados AC-377-F.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico